Alterar idioma :

Cada casquilho deslizante iglidur® é otimizado para resistência ao desgaste. No entanto, os materiais resistentes, como o iglidur® J e o iglidur® W300, caracterizam-se por taxas de desgaste particularmente baixas, garantindo assim uma vida útil prolongada. Para além da sua duração de vida e do preço, estes materiais resistentes também se distinguem nas faixas de temperatura e carga, bem como na sua adequação para utilização em conjunto com determinados materiais de veio.
Produtos da igus em iglidur na loja online
1)Temperatura máxima de aplicação a longo prazo
2) Pressão superficial máxima recomendada a +20 °C
3) Melhor combinação para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotação

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h