Quais as capacidades dos materiais universais iglidur®?

Os materiais universais são materiais iglidur® que podem ser utilizados de forma praticamente universal sob condições normais (temperatura, ambientes, etc.). O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Tem um desempenho excelente em quase todas as áreas técnicas. O iglidur® GLW é especialmente adequado para soluções de grandes lotes. O iglidur® P e o iglidur® K têm um potencial idêntico ao do iglidur® G, juntamente com uma absorção de humidade significativamente reduzida, o que se torna vantajoso para a utilização em ambientes húmidos.

Tal como todos os materiais iglidur®, os materiais universais apresentam as seguintes especificações:


iglidur® G – Excelente relação preço-desempenho

  • O material iglidur® para casquilhos deslizantes mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência a poeiras e à sujidade
  • Económico
Material iglidur® G e especificações

iglidur® G1 – Mais universal

  • O dobro da duração de vida com cargas elevadas
  • Até 4 vezes menos desgaste com cargas reduzidas
  • Temperatura de funcionamento contínuo de +180 °C, fixação axial sob pressão até +120 °C (iglidur® G: até +80 °C)
  • Menos 50% de absorção de humidade
Material iglidur® G1 e especificações

iglidur® M250 – O material universal robusto conforme a norma DIN ISO 2795

  • O material universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência a impactos
Material iglidur® M250 e especificações

iglidur® P210 – O especialista para aplicações rotativas, oscilantes e muito mais

  • O especialista para aplicações rotativas, oscilantes e muito mais
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente até 20 MPa em aplicações oscilantes
  • Versátil: bom desempenho em diferentes veios
  • Adequado para cargas nas extremidades
Material iglidur® P210 e especificações

iglidur® P – O material universal económico para o exterior

  • Sem absorção de humidade, mesmo com elevada humidade ambiente
  • Baixa absorção de água
  • Baixas taxas de desgaste
  • Resistente a cargas elevadas
Material iglidur® P e especificações

iglidur® K – Versátil e económico

  • Versátil e económico para temperaturas médias
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente ao desgaste
  • Económico
  • Isento de lubrificação e de manutenção 
Material iglidur® K e especificações

iglidur® GLW – Material económico para elevadas quantidades

  • Aplicações com cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a vibrações
Material iglidur® GLW e especificações

iglidur® P230 – Bom desempenho a um preço reduzido

  • Boa resistência ao desgaste
  • Elevada resistência química
  • Muito económico
  • Para cargas reduzidas e médias
  • Para aplicações com valores PV baixos
Material iglidur® P230 e especificações

Produtos da igus em iglidur na loja online

1) Temperatura máx. de aplicação em funcionamento contínuo
2) Pressão superficial máx. permitida a +20 °C
3) Melhor combinação para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotação