Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Potência e sinal

Quantidade de produtos: 5

Han EE® Quick Lock module 09140122632 / 09140122732

Number of contacts: 12, silver-plated
Electrical data: 10A / 250V
Connection type: Quick Lock connection
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5mm²
A partir de 19,15 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han DD® module 09140123102 / 09140123002

Number of contacts: 12
Electrical data: 10 A / 250V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 4,50 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® DDD module 09140173001 / 09140173101

Number of contacts: 17
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 6,80 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han DD® Quad module 09140423001 / 09140423101

Number of contacts: 42
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 10,81 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® High Density module 09140253001 / 09140253101

Number of contacts: 25
Electrical data: 4 A / 50 V
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52mm²
Connection type: Crimp connection, D-Sub
A partir de 11,12 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h