Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Power & Signal

Quantidade de produtos: 2

5 A - D-Sub - crimp contacts pin

5A - D-sub - crimp contacts pin (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 87,14 EUR/un.
6 versões, das quais:
6 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

10 A - Han D® - crimp contacts pin

10A - Han D® - crimp contacts pin (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 79,63 EUR/un.
12 versões, das quais:
12 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h