Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Conetor modular

O conetor modular é um conceito inovador de ligação concebido especificamente para a ligação de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. O sistema de conetor modular apresenta um alojamento compacto e é ideal para aplicações em que vários cabos devem ser ligados num espaço confinado. O conetor rápido pode ser escondido sem codificação adicional, oferece uma interface configurável e personalizada. Experimente a flexibilidade e a fiabilidade do nosso conetor modular.

Quantidade de produtos: 48

Han EE® Quick Lock module 09140122632 / 09140122732

Number of contacts: 12, silver-plated
Electrical data: 10A / 250V
Connection type: Quick Lock connection
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5mm²
A partir de 19,15 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han DD® module 09140123102 / 09140123002

Number of contacts: 12
Electrical data: 10 A / 250V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 4,50 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® DDD module 09140173001 / 09140173101

Number of contacts: 17
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 6,80 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han DD® Quad module 09140423001 / 09140423101

Number of contacts: 42
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
A partir de 10,81 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® High Density module 09140253001 / 09140253101

Number of contacts: 25
Electrical data: 4 A / 50 V
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52mm²
Connection type: Crimp connection, D-Sub
A partir de 11,12 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

5 A - D-Sub - crimp contacts pin

5A - D-sub - crimp contacts pin (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 90,46 EUR/un.
6 versões, das quais:
6 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

5 A - D-Sub - crimp contacts bushing

5A - D-sub - crimp contacts socket (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 59,27 EUR/un.
6 versões, das quais:
6 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

10 A - Han D® - crimp contacts pin

10A - Han D® - crimp contacts pin (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 82,66 EUR/un.
12 versões, das quais:
12 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

10 A - Han D® - crimp contacts bushing

10A - Han D® - crimp contacts socket (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 85,78 EUR/un.
12 versões, das quais:
12 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

16 A - Han E® - crimp contacts pin

16 A - Han E® - crimp contacts pin (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 39,00 EUR/un.
15 versões, das quais:
15 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

16 A - Han E® - crimp contacts socket

16 A - Han E® - crimp contacts socket (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
A partir de 39,00 EUR/un.
15 versões, das quais:
15 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han E® module 09140063001 / 09140063101

Number of contacts: 6
Electrical data: 16A/500V
Conductor cross section: 0.14 ... 4mm²
Connection type: Crimp connection, Han® E
A partir de 5,51 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han EE® module 09140083001 / 09140083101

Number of contacts: 8
Electrical data: 16A/400V
Conductor cross section: 0.14 ... 4mm²
Connection type: Crimp connection, Han® E
A partir de 11,21 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han EEE® module 09140203001 / 09140203101

Number of contacts: 20
Electrical data: 16A/500V
Conductor cross section: 0.14 ... 4mm²
Connection type: Crimp connection, Han® E
A partir de 25,19 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han E® protected module 09140063041 / 09140063141

Number of contacts: 6
Electrical data: 16A/830V
Conductor cross section: 0.14 ... 4mm²
Connection type: Crimp connection, Han® E
A partir de 8,65 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h