Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Conetor modular

O conetor modular é um conceito inovador de ligação concebido especificamente para a ligação de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. O sistema de conetor modular apresenta um alojamento compacto e é ideal para aplicações em que vários cabos devem ser ligados num espaço confinado. O conetor rápido pode ser escondido sem codificação adicional, oferece uma interface configurável e personalizada. Experimente a flexibilidade e a fiabilidade do nosso conetor modular.

Quantidade de produtos: 1

Han® Dummy module 09140009950

Placeholder to fill empty module spaces.
A partir de 4,35 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h