Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Dados / BUS

Quantidade de produtos: 1

Han® GigaBit crimp flange socket inserts 09140083111

Number of contacts: 8
Electrical data: 5A / 50V
Data rate: 10Gbit/s (cat. 6A)
Connection type: Crimp, D-Sub
Conductor cross section: 0.09 ... 0.52mm²
A partir de 46,38 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h