Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Serial Bus

Quantidade de produtos: 1

Serial bus modules 09140093001 / 09140093101

Number of Contacts: 9 + Shielding
Electrical data: 5A / 50V
Data rate: 12Mbit/s (Profibus)
Connection type: Crimp, D-Sub
Conductor cross section: 0.09... 0.52mm²
A partir de 32,83 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h