Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Dados / BUS

Quantidade de produtos: 1

Han-Quintax® crimp socket inserts 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

Number of contacts: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Electrical data: 5A /50V // 10A / 50V
Data rate: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Connection type: Crimp, D-Sub // Han D
Conductor cross section: 0.09 ... 0.52mm²// 0.14 ... 2.5mm²
A partir de 50,84 EUR/un.
3 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h