Alterar idioma :
Sistemas de calha articulada em vez de festooning, enroladores de cabos motorizados e sistemas de barramento

Deteção de força de tração/empurrão (EC.P) para calha articulada
Adequado para todos os tipos de pontes rolantes e todas as calhas articuladas: O sistema de sensores EC.P mede continuamente as forças geradas na e-chain® e, assim, evita falhas não programadas. Antes que ocorram surpresas, é feita uma recomendação para desligar o sistema se as forças forem demasiado elevadas.

Deteção inteligente de rupturas (EC.B) para calhas articuladas
A instalação de sensores para a deteção precoce de rupturas é adequada para calhas articuladas que transportam cargas elevadas em funcionamento contínuo. Se um elo da corrente se partir, isso é imediatamente reconhecido e é acionado um alarme. Podem ser evitados danos consequentes ou mesmo uma falha completa do sistema.

Monitorização da tensão do cabo (CF.P) com a ajuda do cabo
Com os sensores CF.P na sua calha articulada, a tensão no cabo pode ser monitorizada em tempo real. Para o efeito, o sistema é ligado ao alívio de tensão. Se um valor alvo crítico for excedido, pode ser acionado um alarme ou a paragem do sistema, se necessário.
Isto também pode ser do seu interesse
Gruas de interior

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h