Visite-nos na Feira de Hanôver, de 20 a 24 de abril de 2026 e descubra as novidades no pavilhão 13, no stand C60.
Para cargas mais elevadas com anel interior em aço inoxidável
Até 49% mais leves graças às esferas ocas
Com dissipação eletrostática e eficientes com casquilhos em polímero F182
Baixa emissão de partículas graças ao material C161 resistente ao desgaste
Máxima duração de vida com cargas axiais
Pode ser utilizado até +250°C e é resistente a químicos
Material específico para temperaturas extremas e produtos químicos, fabricado em óxido de zircónio e nitreto de silício
Profundidade de instalação reduzida e montagem fácil
Ideais para a indústria de semicondutores devido à elevada condutividade elétrica
Product manager
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:24h