Esferas de transferência xiros® condutoras

BB-512-F182-ES-420C product image
igus-icon-lupe
BB-512-F182-ES-420C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-512-F182-ES-420C product image
BB-512-F182-ES-420C technical drawing
  • Esfera Ø: 12, 15 mm
  • Condutividade eletrostática com resistência de contacto <10^4 Ω
  • Material do alojamento: xirodur® F182
  • Material da esfera: aço ES + 420C (no alojamento)


ℹ️: A tolerância da altura de todos os tamanhos é de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-512-F182-ES-420C
xirodur F182
18
130
12