Rolamentos de esferas xiros® com esferas ocas e alojamentos iglidur® J350, versão deslizante

Novidade
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Esfera Ø: 22.22, 25.4, 30 mm
  • Elevada capacidade de carga com baixo atrito
  • Possibilidade de temperaturas de funcionamento até 120 °C
  • Material do alojamento: iglidur J350
  • Material da esfera: aço inoxidável


ℹ️: A tolerância da altura de todos os tamanhos é de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Art. n.º
36
1470
22.22