Esferas de transferência xiros®

BB-515S-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-515S-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-515S-B180-ES-POM technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-515S-B180-ES-POM product image
BB-515S-B180-ES-POM product image
BB-515S-B180-ES-POM technical drawing
  • Esfera Ø: 15 mm
  • Profundidade de instalação reduzida e instalação fácil
  • Material do alojamento: xirodur® B180
  • Material da esfera: POM + ES (no alojamento) & ES + POM (no alojamento)


ℹ️: A tolerância da altura de todos os tamanhos é de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeit-dotBB-515S-B180-ES-POM
Aço inoxidável
24
180
15
Não tem a certeza se é adequado?