xiros® cleanroom ball bearings

BB-608-C161-A160-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608-C161-A160-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-608-C161-A160-GL product image
BB-608-C161-A160-GL technical drawing
  • High abrasion resistance for clean room applications
  • Tested in igus' internal ISO 1 clean room laboratory
  • Operating temperature: 0°C - +60°C
  • Ring material: xirodur C161
  • Cage material: xirodur A160
  • Ball material: glass
igus-icon-lieferzeitBB-608-C161-A160-GL
22
7
8
608
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h