Rolamentos rígidos de esferas híbridos xiros
Os rolamentos de esferas híbridos xiros combinam um anel exterior em xirodur 180 com um anel interior em aço inoxidável. Isto confere-lhes uma maior capacidade de carga, permanecendo completamente isentos de lubrificação e manutenção, sendo ideais para aplicações exigentes. O alojamento é fabricado em iglidur J3, um polímero de elevada performance, com aditivos para melhorar a resistência e as propriedades deslizantes. O sufixo "SO" na designação do tamanho representa esférico exterior e indica a geometria esférica e côncava do anel exterior.

Melhoria técnica:
- Maior capacidade de carga graças ao anel interior metálico

Redução do custo:
- Isenção de manutenção com duração de vida prolongada

Provas dadas:
- Duração de vida pelo menos 50 vezes superior a 200 N e 500 rpm em comparação com os rolamentos de esferas em plástico com anel interior em plástico

Sustentabilidade:
- Benéfico para o ambiente devido à ausência de lubrificantes adicionais
- A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Mais informações em: igus.PT/sustentabilidade
Tolerâncias e sistema de medição:
as tolerâncias para o diâmetro interior e exterior dependem do tamanho da instalação. Estes são frequentemente aproximados. ±0,05mm em relação à dimensão nominal. Os anéis de rolamento são geralmente moldados por injeção e têm naturalmente uma certa ovalização. Por conseguinte, o paquímetro é utilizado para medir a 90° em relação ao ponto de injeção (se disponível) em toda a largura do rolamento. As dimensões e as tolerâncias foram concebidas de modo a permitir um ligeiro ajuste por pressão manual quando se utiliza um suporte H7 e um veio h6. Recomenda-se a utilização de um espigão de fixação adicional com um anel de retenção (eixo) e um anel de pressão (caixa) para evitar a deslocação axial.

Recomendação de instalação:

1. Suporte (tolerância H7)
2. Frente (esferas visíveis)
3. Traseira (gaiola visível)
4. Pressione para encaixar o rolamento de esferas, primeiro a parte da frente
5. Instalar o veio (tolerância h6) com chanfro
6. Deve ser previsto um espigão de localização