Novidade
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Diâmetro exterior: 30, 38 mm
- Condutoras
- Material do tubo: aço inoxidável 1.4301
- Tolerância de comprimento: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-6000-F182-10-ES
30
10
6000
Os rolos transportadores com rolamentos em plástico xirodur F182 evitam descargas elétricas descontroladas e protegem contra avarias técnicas e custos associados.
![]()
Melhoria técnica:
![]()
Referência gratuita:
![]()
Pedir:
![]()
Alteração:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h