Rolamentos de esferas xiros®, especialista em temperaturas e produtos químicos

Novidade
BB-608-ZRO2-70-ZRO2 product image
igus-icon-lupe
BB-608-ZRO2-70-ZRO2 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-608-ZRO2-70-ZRO2 product image
BB-608-ZRO2-70-ZRO2 technical drawing
  • Resistentes à temperatura, químicos e corrosão
  • Temperatura de funcionamento até +250 °C
  • Material dos anéis e esferas: óxido de zircónio ou nitreto de silício
  • Material da gaiola: PEEK
  • Tolerância do veio: g6
  • Tolerância do furo de fixação: J6
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-ZRO2-70-ZRO2
22
7
8
Without cover plate at both ends
Não tem a certeza se é adequado?