Alterar idioma :
No mais recente teste do laboratório de casquilhos deslizantes da igus®, as porcas de acionamento feitas com os materiais iglidur® i180 e iglidur® J260 foram testadas realisticamente utilizando a impressão 3D. Para uma comparação adicional, foram também utilizadas porcas de acionamento feitas de barras de iglidur® e uma porca de acionamento impressa em ABS.
No teste, um sistema linear de parafuso de avanço drylin® SHT foi montado verticalmente e foi aplicada uma carga de 129 N à porca de acionamento (Fig. 1). O comprimento do curso foi de 370 mm e a velocidade do fuso de 290 rpm. Foi utilizado um parafuso de avanço de alta hélice dryspin® DST, que está especialmente adaptado aos polímeros de alto desempenho iglidur® sem lubrificação e, por conseguinte, garante uma vida útil mais longa.
O resultado confirma os testes anteriores efectuados: As porcas de acionamento feitas de tribo-filamento iglidur® utilizando impressão 3D são comparáveis em termos de comportamento de desgaste às porcas de acionamento feitas de barras de iglidur®.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h