Os perfis do material para o processamento do iglidur i150 nas impressoras 3D Bambu Lab X1 / P1 / H2 / P2 e Prusa podem ser encontrados nesta página, no separador "Downloads".
O perfil do material para as impressoras Ultimaker está disponível para transferência na plataforma Cura: Ir para Ultimaker Marketplace
Aqui encontrará uma visão geral de todos os perfis de materiais que disponibilizamos para descarregar: Ir para impressão da visão geral dos perfis
Filamento resistente ao desgaste, fácil de processar - adequado para contacto com alimentos
O iglidur i150 caracteriza-se pela elevada resistência ao desgaste, uma vez que o material é enriquecido com lubrificantes sólidos. Pode ser impresso tão facilmente quanto os filamentos PLA e PETG standard. Devido à sua elevada resistência ao desgaste e às boas propriedades mecânicas (resistência, robustez, aderência entre camadas), este material universal é adequado para a maioria das aplicações e impressoras 3D. Isto torna-o, de longe, o filamento da igus mais utilizado. Existem restrições apenas em termos da temperatura máxima de aplicação permanente de 65 °C e para aplicações altamente dinâmicas.
Além disso, é apropriado para o contacto com alimentos, uma vez que está em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011, sendo assim ideal para aplicações na indústria alimentar e de embalagens. Com o
adesivo para filamentos da igus, o iglidur i150 pode ser processado em mesas de impressão convencionais (por ex. em vidro).
Duração de vida máxima em preto: funcionalidade superior agora também com design atrativo!
Em resposta à procura popular, estamos agora também a oferecer o nosso popular e fácil tribofilamento iglidur i150 numa versão preta. O material impressiona com um excelente acabamento superficial e é, portanto, também adequado para peças visíveis sofisticadas que não são de forma alguma inferiores às peças fabricadas com o conhecido tribofilamento i150.
Nota: A conformidade alimentar de acordo com a norma EU 10/2011 aplica-se apenas ao iglidur i150 em branco mas também estamos a trabalhar na certificação para a versão a preto.
Imprimir componentes de grande dimensão a partir do iglidur i150?
O iglidur i150 também está disponível em bobinas de 2 kg: assim, já não é necessário trocar de bobina ao imprimir componentes particularmente grandes ou várias peças no mesmo processo de impressão, o que resulta numa menor quantidade de desperdício de filamento. Para uma maior produtividade na impressão 3D!
E para ainda menos trocas de bobina: iglidur i150 em bobinas de 8 kg e dados gratuitos para o suporte das bobinas de filamento para bobinas grandes.
Quando utilizar?
- Para aplicações com velocidades baixas a médias (até 0,2 m/s é seguro, testar para velocidades superiores)
- Se procura um tribofilamento fácil de processar, que pode usar em qualquer impressora 3D
- Se a aplicação exigir um material para contacto com alimentos
- Se tiver uma impressora 3D com prato de impressão aquecido
- Se pretender imprimir componentes muito grandes até 3 metros de dimensão
Quando não utilizar?Película adesiva da igus
para o prato de impressão necessário para um prato de impressão não aquecido.
Observe as instruções de processamento do filamento de impressão 3D iglidur i150 no separador "Downloads".