Filamento de impressão 3D para máxima duração de vida

Os filamentos de impressão 3D iglidur® são filamentos especiais para requisitos especiais. Estes têm coeficientes de atrito menores do que os materiais de impressão 3D convencionais e são adequados para tarefas especiais, dependendo do material. A oferta abrange materiais de impressão 3D para processamento simples com coeficientes de desgaste muito bons, filamentos com propriedades de atrito excelentes e elevada resistência, bem como materiais quimicamente resistentes e materiais adequados para processos de produção aditiva, de acordo com o método de fabrico de filamento fundido (FDM/FFF). É possível instalar peças impressas, tais como casquilhos deslizantes ou engrenagens sem-fim, e utilizá-las industrialmente na fase de protótipo ou na produção em série.
 
Os filamentos iglidur® podem ser processados em todas as impressoras comerciais. Todos os métodos que garantem a adesão dos materiais ABS à mesa de impressão, também se aplicam aos filamentos especiais da igus®.
Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h