Alterar idioma :
A calha articulada de rolos para longas distâncias e trabalhos pesados
Há cerca de 20 anos que a calha articulada de rolos é o sistema de fornecimento de energia testado e comprovado para longas distâncias. Para além do design bem sucedido que caracteriza todos os nossos sistemas de calha articulada linear, adicionámos rolos de aço inoxidável que melhoram a calha articulada para um fornecimento de energia para aplicações pesadas. Uma vez que a calha articulada rola e não desliza, funciona de forma silenciosa e com pouca vibração. O desgaste é consideravelmente menor do que numa versão sem rolos e a força necessária para o movimento é também até 57% menor.

Estudo de caso gratuito para descarregar
Este estudo de caso descreve claramente como a EMO B.V. foi capaz de atingir quilometragens de mais de 375.000 km nos seus guindastes STS com as correntes para guindastes® da igus®.

Fiabilidade mesmo em longas distâncias ... com o cabo chainflex® da igus®
A maior gama com 1.354 tipos de cabos para sistemas de motores, dados, bus e híbridos, e muito mais. Especialmente desenvolvido para aplicações móveis em e-chain®.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h