Alterar idioma :

Mais de 370 cabos chainflex® da igus® para um fornecimento seguro e duradouro de energia e dados no mar
No vídeo, pode ver de forma breve e concisa as possíveis áreas de aplicação e os produtos adequados

Saiba o que torna uma certificação DNV bem-sucedida com este white paper gratuito
A indústria marítima - como todas as outras indústrias - deve enfrentar os desafios da automação e da digitalização. Seja o transporte marítimo, as empresas de transporte marítimo ou a indústria offshore com gás e petróleo: o mundo analógico é quase história - as estruturas digitais estão a estabelecer-se e a lançar as bases para conceitos de automação. Soluções complexas estão a transformar os navios em fábricas autónomas, abrindo caminho para que as empresas de transporte marítimo se tornem verdadeiros fornecedores de logística e ajudando a indústria offshore a explorar campos de petróleo e gás de forma mais eficiente através de processos de extração automatizados. O seguinte aplica-se a todas as áreas: quanto maior for o grau de automatização e otimização destes sistemas, mais rentável, sustentável e seguro será o funcionamento das empresas.
Para que a automatização seja bem sucedida nestas condições ambientais adversas, os componentes e peças têm por vezes de cumprir requisitos diferentes dos da automatização tradicional de fábrica. Este manual técnico apresenta desafios tanto para as empresas como para os fornecedores. A parte descreve como as empresas podem cumprir os rigorosos critérios de teste para que os componentes sejam certificados pelas instituições relevantes, como a DNV. O manual técnico apresenta também uma perspetiva das oportunidades que surgem para os fornecedores, fabricantes de instalações e, em última análise, para os operadores de plataformas e navios a bordo, através da utilização de componentes certificados, como os cabos.
cabo chainflex®: 4 anos de garantia & verificação de preços gratuita
Os oceanos há muito que fazem parte da economia global, tanto através dos parques eólicos como da circulação mundial de mercadorias. As empresas que trabalham para e no ambiente marítimo têm de enfrentar desafios especiais: Para além da diretiva relativa às máquinas ou da lei relativa à segurança dos produtos, que também se aplicam em terra, os conteúdos da lei relativa à segurança marítima ou da lei relativa à segurança dos navios são frequentemente vinculativos para estas empresas.
De modo a permitir que os fabricantes e fornecedores de instalações implementem sem problemas os vários requisitos legais, contribuam para um planeamento eficiente do projeto e, em última análise, permitam um funcionamento sem problemas, a igus tem disponíveis em stock os cabos® 379 chainflex®, que são certificados pela DNV para utilização no ambiente marítimo. Estes foram concebidos para uma utilização altamente dinâmica em calhas articuladas para uma operação segura no mar. Para além da resistência à água do mar, os cabos chainflex® também representam um trabalho seguro sob a influência do óleo: os cabos são resistentes ao óleo de acordo com a norma MUD NEK606, o que permite o bombeamento sem manutenção em plataformas de perfuração e também garante a segurança do operador.
Para além dos extensos procedimentos de teste da sociedade de classificação DNV, os cabos também foram testados em condições reais no laboratório de testes da igus®. Portanto, eles vêm com a garantia exclusiva chainflex® de 4 anos. Existe, portanto, uma solução ideal no programa de cabos para cada aplicação marítima. A maneira mais fácil de descobrir qual cabo é o melhor para suas necessidades individuais no mar é participar de uma verificação gratuita de preços chainflex®.
Visão geral de todas as séries de cabos chainflex® com aprovação DNV
Obtenha os certificados DNV diretamente aqui:
cabo de controlo
chainflex® cabo CF9.UL e CF10.UL (PDF), CF77.UL.D e CF78.UL (PDF)
cabo de barramento
chainflex® cabo CFBUS.PUR(PDF), CFBUS (PDF), CFBUS Ethernet (PDF), CFBUS.PUR Ethernet (PDF)
Cabo de fibra ótica (Cabo de fibra ótica)
chainflex® cabo CFLG.LB.PUR (PDF)
cabo do sistema de medição e cabo de dados
chainflex® cabo CF111.D e CF113.D (PDF)
CF112 e CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
cabo do motor e cabo servo
chainflex® cabo CF300.UL.D, CF310.UL e CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D e CF35.UL (PDF)

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h