Coroas rotativas deslizantes robustas e isentas de manutenção

O que encontrará nesta página:

Visão geral das coroas rotativas deslizantes

Rolamento giratório iglidur PRT-01-60 com furos para parafusos.

Série 01

Rolamento de giro iglidur PRT-02-20-AL com parafusos.

Série 02

Rolamento giratório PRT-03-80 em iglidur com furos.

Série 03

Componente circular da igus com furos para uma ligação de apoio ou rotação.

Série 04

Rolamento giratório iglidur PRT-05-15-PC com aberturas e furo central.

Série 05

Saco de película deslizante PRT para rolamento giratório com películas iglidur.

Acessórios

Sistema modular

  • anel
  • rotativo
  • deslizante

Peças especiais e desenhadas

Casquilhos iglidur em três tamanhos com medida de Ø 30 mm a 2000 mm.

Vantagens das coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT

Rolamento giratório iglidur PRT com vantagem de custo e símbolo de mealheiro.

Económicos

Rolamento giratório iglidur PRT sem lubrificação com símbolos de aviso.

Isentas de lubrificação e de manutenção

Até 60% mais leves

Funcionamento a seco silencioso

Resistentes a produtos químicos e ambientes agressivos

Rolamento rotativo iglidur PRT com lupa na coroa dentada, testado.

Testadas e comprovadas

Exemplos de aplicação - coroas rotativas na vida real

Energia solar eficiente para autocaravanas

CityFreighter com rolamento giratório igus PRT-04 e fuso trapezoidal para um seguidor solar.

Suporte de TV com anéis rotativos iglidur® PRT

Módulo manus com setas para movimento de rotação e elevação.

Flipchart digital rotativo

Flipchart mostra i3 SOLUTIONS com rolamento giratório PRT numa sala de reuniões moderna.

Robô pessoal

Robô pessoal EEVE na relva, com corpo compacto e rodas pretas.

Cortadora de material isolante com anéis rotativos iglidur® PRT

Sistema Roibot numa nave industrial com esteiras porta-cabos e carcaça da máquina aberta.

Robô que serve café

Braço robótico serve bebidas ao lado de uma máquina de café atrás de um vidro.

Mais exemplos de aplicação com anéis rotativos iglidur® PRT

Peça circular da igus com furo central e furos para parafusos.
Rolamento giratório PRT iglidur com dois anéis em vista de 360°.

Modelos 3D interativos

Símbolo de transferência CAD com pasta de transferência e ficheiro CAD.

Ficheiros CAD

Catálogo interativo de notícias num portátil com temas de igusblogs e casquilhos lisos, além de vídeos e blocos de conteúdo.

O nosso catálogo de novidades

Gráfico de apresentação com símbolo PRT e capelo de graduação.

Perguntas frequentes anéis rotativos

Casquilhos iglidur de vários tamanhos com lupa sobre a estrutura do material.

De que são feitos os elementos deslizantes PRT?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas