Alterar idioma :

Os rolamentos de esferas de coroa de orientação são geralmente classificados como rolamentos de grandes dimensões para a transmissão simultânea de forças axiais e radiais. Ao contrário dos rolamentos de esferas, os rolamentos de esferas de coroa de orientação não são montados numa caixa ou num eixo. Os furos de montagem no anel exterior e interior são concebidos para este fim, de modo a permitir uma transmissão de força óptima e uma ligação rápida aos componentes relevantes e adjacentes. A montagem na superfície do rolamento de esferas é a regra, mas também é possível a montagem vertical. Nos rolamentos de esferas de coroa de orientação feitos de metal, os elementos rolantes espaçados correm numa pista selada e lubrificada. A igus® oferece aos clientes a opção de escolher entre duas variantes diferentes, 100 % isentas de lubrificação. Além de um rolamento de esferas giratório que funciona com elementos deslizantes de baixa manutenção, a igus® oferece rolamentos de esferas giratórios com rolamentos de esferas; seja com dentes externos, internos ou uma peça especial, conforme necessário.

Os rolamentos de coroa de orientação PRT, os rolamentos de esferas de coroa de orientação e outros tipos em vários tamanhos podem ser encontrados na nossa loja online. Graças à vasta gama de materiais, as nossas soluções são concebidas para uma grande variedade de indústrias e podem também resolver a sua aplicação específica.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h