Soluções super económicas!

Compare já as coroas rotativas deslizantes e reduza os custos!

Coroas rotativas deslizantes PRT económicas

A escolha é sua: Coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT

  • Isentas de manutenção e lubrificação
  • Montagem simples, elementos deslizantes substituíveis
  • Fabricadas na Alemanha

Qualidade que se adapta

Poupe até 82% já:

Coroas rotativas deslizantes, PRT-02-30-AL

Anel rotativo iglidur® PRT-02, anel exterior fabricado em alumínio anodizado, anel interior fabricado em iglidur® J4
  • Particularmente leves
  • Anel exterior em alumínio anodizado
  • Caracterizadas por uma maior estabilidade e podem assim absorver momentos fletores mais elevados

Coroas rotativas deslizantes, PRT-05-15-PC

Coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT-05, económicas feitos em plástico maciço
  • Coroas rotativas deslizantes em plástico maciço económico
  • Combinação de materiais resistentes iglidur® M260 e P4
  • Feitas de pelo menos 97% de regranulado

Poupe até 67% já:

Coroas rotativas deslizantes, PRT-01-20

Anel rotativo iglidur® PRT-01, corpo em alumínio, elementos deslizantes fabricados em iglidur® J
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Para cargas elevadas e rigidez elevada
  • Alojamento em alumínio

Coroas rotativas deslizantes, PRT-02-20-LC

Coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT-02 com, pelo menos, 97% de regranulado
  • Versão económica
  • Coroas rotativas particularmente leves
  • Boa capacidade de carga

Poupe até 66% já:

Coroas rotativas deslizantes PRT-04-100

Anéis rotativos iglidur® PRT-04, corpo em alumínio, elementos deslizantes fabricados em iglidur® J
  • Materiais universais para uma grande variedade de aplicações
  • Fáceis de substituir e expandir: sistemas modulares
  • Teste de emissão de partículas no laboratório de salas limpas em conformidade com a Fraunhofer IAF

Coroas rotativas deslizantes PRT-06-100

Coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT-06, alojamento em aço inoxidável ou alumínio, elementos deslizantes em iglidur® J ou A181
  • Até 85% mais económicas e com 8 mm de altura apenas a metade da altura das PRT-04
  • Adequadas para pequenos espaços de instalação
  • Alojamento em aço inoxidável ou alumínio
  • com elementos deslizantes em conformidade com a FDA

Poupe até 60% já:

Coroas rotativas deslizantes, PRT-01-30

Anel rotativo iglidur® PRT-01, corpo em alumínio, elementos deslizantes fabricados em iglidur® J
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Para cargas elevadas, rigidez elevada
  • Alojamento em alumínio

Coroas rotativas deslizantes PRT-02-30-ECO

Coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT-02 com, pelo menos, 97% de regranulado
  • Económicas, uma vez que são fabricadas com pelo menos 97% de regranulado
  • ECO e, por isso, são particularmente sustentáveis

Poupe até 17% já:

Coroas rotativas deslizantes PRT-01-100

Coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT-06, alojamento em aço inoxidável ou alumínio, elementos deslizantes em iglidur® J ou A181
  • Montagem simples, elementos deslizantes substituíveis
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Para cargas elevadas, rigidez elevada

Coroas rotativas deslizantes PRT-04-100

Anéis rotativos iglidur® PRT-04, corpo em alumínio, elementos deslizantes fabricados em iglidur® J
  • 60% mais leves e 50% mais compactas do que as PRT-01.
  • Fáceis de substituir e expandir: sistemas modulares
  • Possibilidade de aplicações em salas limpas

Saiba mais sobre as nossas coroas rotativas deslizantes agora

Perguntas Frequentes PRT

Brochura sobre Rotação!

Materiais

Material iglidur®

Manual técnico

Manual técnico

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas