Alterar idioma :
"Decidimos a favor da série PRT da igus® devido ao movimento silencioso e à natureza livre de manutenção dos produtos. Um ponto positivo adicional é a entrega pronta para instalação dos anéis de giro PRT. "
Lars Van Sweevelt, i3-Technologies

O fabricante belga líder de soluções de colaboração i3 SOLUTIONS© desenvolveu um flipchart móvel, interativo e digital que transforma qualquer sala num espaço de trabalho moderno e colaborativo. As equipas podem levá-lo para qualquer ambiente de reunião e começar a colaborar.
O flipchart dá às equipas as ferramentas de que necessitam para maximizar a sua criatividade e desempenho - com uma câmara integrada, um quadro branco alargado, um browser integrado e suporte para várias aplicações de videoconferência. Tudo sem fios e, por conseguinte, de utilização flexível. O flipchart possui uma base giratória PRT-02-30 que permite que o ecrã rode 90 graus. Pode ser alternado suavemente entre o formato paisagem e retrato para otimizar a visualização de diferentes tipos de conteúdo e criar uma excelente experiência de visualização.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h