Alterar idioma :

Ø 30 mm - 2000 mm
Com o nosso sistema modular PRT-04, não só tem acesso ao vasto programa padrão, como também pode aumentar o diâmetro individualmente até 2.000 mm.
diâmetro individualmente até 2.000 mm. Determine agora o diâmetro correto para a sua aplicação e
Tire partido do design fino e economizador de espaço do nosso PRT-04, tornando-o o complemento perfeito para o nosso programa padrão. O rolamento de coroa de orientação é fornecido como uma solução pronta a instalar e pode ser integrado diretamente na sua aplicação. O PRT pode ser utilizado universalmente e é insensível ao pó e à sujidade graças à utilização de elementos deslizantes sem lubrificação.
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem de químicos.Leia mais.
Simplesmente & eficiente: Soluções personalizadas para a sua aplicação
Personalizar os rolamentos de coroa de orientação para a sua aplicação individual
Diversas engrenagens externas e internas
Limitadores de ângulo, mecanismo de encaixe e muito mais
Pronto para instalar & fácil de instalar
100% livre de manutenção e lubrificação
Oito tamanhos
Tem alguma questão sobre os nossos novos produtos? Teremos todo o gosto em ajudá-lo. Contacte-nos para obter aconselhamento sem compromisso.
A propósito: Acompanhamo-lo desde a fase de conceção até ao componente acabado e mais além. Desde protótipos a pequenos ou grandes volumes.
Aguardamos o seu contacto!


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h