Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Eixos rotativos para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Eixos rotativos para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Eixos rotativos para sistemas de módulos lineares multiaxiais - uma opção para todas as aplicações para as quais é necessário um grau adicional de liberdade.Guia de rotação pneumática (art. n.º. AK-1141)
  • Envio a partir de stock
  • Eixo adicional para um grau de liberdade de movimento extra, por exemplo, para robôs delta ou robôs cartesianos: com o eixo rotativo pneumático, obtém um eixo rotativo extra no ponto central da ferramenta, incl. ventosa com um pequeno curso em Z, acionamento, motor de passo NEMA17 com encoder
Motor de passo NEMA17 (art. n.º. AK-1142)
  • Envio a partir de stock
  • Eixos adicionais para movimentos rotativos, incluindo flange, motor de passo NEMA17 com encoder

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Eixos rotativos com motor de passo
  • Comando com o sistema de controlo para robôs da igus®
  • Ligação fácil com os kits adaptadores preparados
  • Elevada flexibilidade para aplicações complexas
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Custos de montagem reduzidos devido a instalação simples
  • Poupa tempo quando integra um grau de liberdade adicional
  • Sistema pré-montado
  • Comando com o sistema de controlo para robôs da igus®
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Posicionamento preciso graças ao ângulo do passo de 1.8º
  • Sistemas já testados extensivamente no laboratório da igus®.
  • Teste antes de investir: experimente na nossa área de testes de clientes
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Construção de baixo peso para cargas adicionais reduzidas
  • Sem necessidade de remoção da massa lubrificante ou óleos no processo de limpeza
  • Desde o início, que a igus® é um investidor na Mura
  • Tecnologia e avanços na reciclagem química. De resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: Reciclagem química HydroPRS

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
 
Ir para o catálogo

Ir para a loja de automação low-cost

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
 
Ir para outros produtos