Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Robô delta com componentes em conformidade com a FDA

Robô delta com componentes em conformidade com a FDA

Os robôs delta de três eixos foram especialmente desenvolvidos para aplicações extra rápidas de pick & place. Desta forma, podem, entre outras coisas, ser utilizados para recolhas em tapetes transportadores, tarefas de triagem ou tarefas de empilhamento. Juntos, podemos continuar a desenvolver os robôs delta standard para aplicações na indústria alimentar. Abordagens inovadoras
1) Pontos de apoio em conformidade com a FDA através do iglidur® A160
2) Módulos acionados por correia dentada com componentes em conformidade com a FDA
3) Motores de passo prontos a ligar com classe de proteção IP 65

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Pontos de apoio em conformidade com a FDA através do iglidur® A160
  • Resistentes à corrosão
  • Comando com o sistema de controlo para robôs da igus®
  • Sem contaminação de produtos causada por lubrificantes
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Baixos custos de montagem e manutenção
  • Não é necessário malha adicional
  • Sistema pré-montado
  • Controlo fácil através de gémeos digitais com função "teach-in"
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Taxa de recolha de 60/min. devido aos componentes leves em plástico e alumínio
  • Os robôs delta standard já foram extensivamente testados no laboratório da igus®.
  • Teste antes de investir: experimente na nossa área de testes de clientes
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Totalmente isentas de lubrificação e de manutenção
  • 100% limpos e higiénicos
  • Sem necessidade de remoção da massa lubrificante ou óleos no processo de limpeza

Aplicação "pick & place" com alimentos

O robô delta com componentes em conformidade com a FDA, é adequado para agarrar e depositar alimentos, por exemplo, numa linha de produção de hambúrgueres.

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
 
Ir para o catálogo

Ir para a loja de automação low-cost

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
 
Ir para outros produtos