Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imagem do produto PRT-04

PRT-04 com engrenagem interna

Para soluções de acionamento ainda mais compactas

Os PRT-04 com rodas dentadas internas têm são compactos e permitem o movimento interno. São adequados para aplicações em que o espaço de instalação é limitado, onde é necessária uma solução de baixo peso ou económica. À exceção do diâmetro interno dentado, todos os componentes e dimensões são idênticos aos PRT standard.  

  • Desenho compacto
  • Leves
  • Para espaços de instalação reduzidos
Áreas de aplicação: aplicações com espaço de instalação limitado

Melhoria técnica Melhoria técnica
  • Agora, com a possibilidade de acionamento ainda mais compacta devido ao acionamento interno
  • Espaço reduzido
Redução do custo Redução do custo
  • Até 20% mais económicos que as séries PRT-01
  • Solução pronta a instalar, sem necessidade de montagem
  • Dados para construção 3D disponíveis gratuitamente
Provas dadas Provas dadas
  • Há muitos anos que os PRTs são utilizados (por exemplo em veículos auto-guiados)
Reciclar Sustentabilidade
  • Desenho compacto significa aproximadamente 60% menos peso comparativamente com a série PRT-01
  • Benéfico para o ambiente devido à ausência de lubrificantes


Aconselhamento personalizado

Tem alguma questão quanto à PRT-04?

Se tiver alguma questão relativa à nossa gama de anéis rotativos deslizantes PRT-04, basta escolher uma das opções de contacto e deixar-nos aconselhá-lo. Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h