Alterar idioma :

Com a série drylin econ, a igus define os modelos de nível de entrada de baixo custo e sem manutenção de veios. Existem modelos econ de nível de entrada adequados em quase todas as linhas de produtos e tamanhos. Quer seja com acionamento por parafuso de avanço ou por correia dentada, a série econ é caracterizada por componentes económicos fabricados através de moldagem por injeção, perfis de alumínio anodizado e montagem rápida. Os veios são configurados e fornecidos prontos a instalar de acordo com os requisitos do cliente, o que os torna a alternativa perfeita para soluções personalizadas complexas para tarefas de ajuste simples.
O que encontrará nesta página:

Os componentes centrais da série econ são carrinhos lineares cinzentos (WWP) feitos de polímeros de alto desempenho da igus e são extremamente leves. Todos os casquilhos deslizantes lineares e carros lineares econ são 100% livres de lubrificação e manutenção e são fabricados de forma económica usando o processo de moldagem por injeção da igus.

É preciso olhar com muita atenção!
Peça o módulo linear miniatura econ gratuito em uma caixa de óculos com mais informações sobre a tecnologia de acionamento da igus. Convença-se da qualidade dos módulos lineares pequenos e sem lubrificação.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h