Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Tecnologia dry-tech®: tribopolímeros desenvolvidos para o funcionamento a seco

Os novos materiais para casquilhos que fornecem novas soluções tribológicas autolubrificadas são o resultado de mais de 8000 testes por ano.

A igus® desenvolve materiais em polímero que resolvem novos problemas de aplicação tribológica de casquilhos. Polímeros base, lubrificantes sólidos e reforços são combinados de tal forma que são conseguidas as características do casquilho pretendido. Estes são validados em testes de laboratório baseados na experiência de modo a otimizar os materiais.
 
Estes testes validam o sistema que integra o veio, o casquilho e as condições do meio envolvente.
Os testes standard da igus® combinam 12 casos diferentes de carga (0,25 MPa a 150 MPa), 3 gamas de temperatura, 6 materiais de veio e 3 direções de movimento.
 
Isto permite-nos especificar o cálculo de duração de vida para a aplicação de praticamente qualquer cliente. Caso não haja aquele caso previsto, conduziremos testes para aplicações individuais.

Tecnologia dry-tech®: O configurador correto para cada gama deproduto dry-tech®, disponível online

Os resultados de todos os testes dry-tech ficam acessíveis online 24 h/dia sem necessidade de qualquer registo.

A igus® fornece um método simples de selecionar o casquilho dry-tech® correto em segundos, baseando-se no princípio de que o melhor é a solução mais económica que funcione. Mais de 28 000 produtos diferentes são concebidos para concretizar este propósito.

dry-tech®: tudo a partir de um único fornecedor

A igus® produz tudo dentro de portas, desde os compostos plásticos às mesas lineares específicas para o cliente.

Para além dos mais de 30 compostos standard, a igus® também produz centenas de outras soluções específicas usando compostos especiais.
 
Diariamente, mais de 300 máquinas de moldagem por injeção produzem milhões de casquilhos autolubrificados de forma bastante automatizada.
 
A produção flexível e as infraestruturas de montagem permitem combinações infinitas de componentes individuais em produtos e sistemas que são fornecidos a clientes rapidamente em 48h.
 
A combinação de produtos certificados e a garantia de qualidade cumpre as mais exigentes normas da segurança de produtos e testes de produto individuais.

Sites relacionados