Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® – Fuso de rosca trapezoidal com ponteira

  • Rosca: direita ou esquerda
  • Materiais disponíveis: aço C15/aço inox
  • Comprimento e maquinagem de acordo com o desenho do cliente

 
 
L = Comprimento
l2 = comprimento da ponteira do veio
d2 = diâmetro da ponteira do veio
T = diâmetro exterior da rosca
Isento de chumbo – de acordo com a Diretiva (RoHS) 2002/95/CE

Fuso de rosca trapezoidal com ponteira

Dimensões [mm]

N.º de encomenda Rosca Direção
da rosca
l2 d2 Material Comprimento máx. L
[mm]
   
Mais sobre a peça selecionada:
myCatalog myCatalog