Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® – fusos trapezoidais de alumínio revestido

  • Rosca: direita ou esquerda
  • Material: alumínio, revestido
  • Comprimento e maquinagem de acordo com o desenho do cliente
  • A resistência à tração/pressão do material de fuso
    EN AW6060 corresponde a 160 MPa por mm² (limite de alongamento de 0,2 mm)

 
 
L = Comprimento
TR = Diâmetro exterior da rosca
m = Passo

Isento de chumbo – de acordo com a Diretiva (RoHS) 2002/95/CE

Fuso de rosca trapezoidal em alumínio, revestido

Dimensões [mm]

Art. n.º Rosca Direção
da rosca
Material TR Passo
m
Comprimento máx. L
[mm]
   
PTGSG-10X2-01-R-AL TR10X2 10 2 1000 162,22 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 5 dias úteis. PTGSG-12X3-01-R-AL TR12X3 12 3 1000 140,75 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 5 dias úteis. PTGSG-16X4-01-R-AL TR16X4 16 4 1000 141,14 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 5 dias úteis. PTGSG-18X4-01-R-AL TR18X4 18 4 2000 141,14 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 5 dias úteis. PTGSG-20X4-01-R-AL TR20X4 20 4 2000 202,78 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta PTGSG-10X2-01-L-AL TR10X2 10 2 1000 194,67 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta PTGSG-12X3-01-L-AL TR12X3 12 3 1000 125,35 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta PTGSG-16X4-01-L-AL TR16X4 16 4 1000 169,37 EUR Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 semanas. PTGSG-18X4-01-L-AL TR18X4 18 4 2000 174,15 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta PTGSG-20X4-01-L-AL TR20X4 20 4 2000 243,33 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Porcas adequadas:


Chumaceiras:



saída a partir de 5 dias úteis.
saída a partir de 3 semanas.
Prazo de entrega sob consulta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h