Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® – porcas trapezoidais – Instruções de montagem

As porcas drylin® devem ser fixas para evitar torção e oscilação axial.

Porcas com flange

Um binário de aperto máximo de 2,5 Nm aplica-se a parafusos de montagem M6 em porcas com flange. Recomendamos a fixação dos parafusos de montagem com um terceiro meio (por ex., fixador de roscas líquido). Recomenda-se a utilização de placas metálicas montadas à pressão para binários de aperto mais elevados.

Porcas cilíndricas

O diâmetro exterior das porcas cilíndricas apresenta a tolerância h9. Por isso, recomendamos uma ligação efetiva, por ex., pela aplicação de ranhuras de chaveta para uma fixação segura. Em caso de forças reduzidas, a experiência prática demonstrou que as ligações com parafusos funcionam. Por princípio, não se recomenda a colagem das porcas. No entanto, se as porcas se destinarem à colagem, devem ser realizados testes adequados, em qualquer circunstância.

Montagem de porca sem folga

1. Porca de suporte
2. Anel de fixação com mola de torção
3. Disco de fricção
4. Elemento axial
 
Usando a mola de torção (2.), enrosque o anel de fixação aprox. até meio na porca de suporte (1.) e fixe o compensador de mola no furo.
Aperte o anel de fixação na ponteira da porca de suporte para tensionar a mola de torção.
Encoste o disco de fricção (3.) e o elemento axial (4.) ao anel de fixação. Assegure-se de que o anel de fixação não gira.
Pressione a porca de suporte (1.) e o elemento axial (4.) e enrosque o fuso na porca. Pré-tensione o anel de fixação durante o processo.
Agora pode largar o anel de fixação, pré-tensionando, assim, a porca no fuso.

Vídeos com instruções de montagem

Montagem de porca sem folga (desmontada) (alemão)
Montagem de porca sem folga (conforme enviada) (alemão)
Montagem de porca antifolga (alemão)