Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Teares

1

Calha articulada, cabos variados, sistema de guia linear

2

Calha articulada, cabos variados

As meias mantêm os pés quentes, os cachecóis e os chapéus protegem das constipações. As malhas são o principal foco para as compras de vestuário, principalmente durante o Inverno. No Verão, são utilizadas para proteger da brisa fresca.
O tricô e a tecelagem são dois processos de confecção de têxteis. Enquanto que a tecelagem consiste em cruzar os fios num ângulo recto, formando assim um tecido, o tricô utiliza pelo menos duas agulhas para formar pontos, que posteriormente se transformam num tecido. O processo de tricotagem pode resultar numa peça de vestuário como peça única ou poderá ser produzido um tecido de malha para posterior processamento.
 
As técnicas de tricotagem já eram utilizadas nos primeiros séculos depois de Cristo; a tricotagem foi considerada um comércio durante algum tempo e ainda hoje continua a ser um passatempo muito popular, que renasceu nos últimos anos. Por exemplo, hoje em dia é cada vez maior o número de eventos públicos de tricô, e o tricô até se estabeleceu como uma forma de arte.
Na produção têxtil moderna, o tricô manual é, evidentemente, algo do passado. Os primeiros teares (que inicialmente ainda eram operados de forma manual) chegaram ao mercado no final do século XIX. Atualmente, são produzidos diversos têxteis (vestuário, têxteis para o lar ou têxteis industriais, tais como materiais isolantes) em teares. Existem teares para malhas circulares e retos.
 
O tricô mecânico funciona exatamente da mesma forma que o manual, pois baseia-se no mesmo princípio. São utilizadas pelo menos duas agulhas para formar sucessivamente pontos com um fio ou uma linha. Quando rematados, estes pontos formam um tecido ou mesmo uma peça de vestuário acabada. No entanto, em vez de terem apenas duas agulhas, as máquinas de tricotar têm um fundo de agulhas completo.
 
No caso dos teares circulares para malhas, são utilizadas inúmeras agulhas para tricotar pontos num padrão circular tipo "tubo" - assim são feitas, por exemplo, as meias.
 
Num  tear , os pontos são suspensos numa fila em agulhas e são retirados por meio de uma carruagem em movimento. O design da maioria dos teares retos para malha é idêntico. O fundo de agulhas e a guia do carrete assentam numa base. A mesa com as bobines de fio está situada na parte superior da máquina. Este vídeo proporciona uma boa perspetiva geral.

Os teares retos podem ainda ser classificados de acordo com vários tipos:

Bitola única: estas máquinas podem trabalhar apenas com uma camada, podendo assim processar apenas um tipo de fio.

Bitola múltipla: como o nome sugere, estas máquinas conseguem processar várias camadas têxteis. As máquinas com várias camadas são altamente adaptáveis.

Jacquard: além disso, padrões bicolores ou multicoloridos são tecidos nos têxteis.

Intarsia: uma técnica especial, segundo a qual o padrão é visível apenas num dos lados do material.

Vantagens igus® para teares retos para malhas

A indústria têxtil baseia-se na qualidade, precisão e limpeza. Isto favorece a utilização de produtos igus® em teares, devido às suas propriedades mecânicas e à total ausência de lubrificantes. O que poderia ser pior do que encontrar uma mancha de lubrificante na sua roupa que não desaparece mesmo após várias lavagens?
 
As calhas articuladas igus® da série E2/000 são ideais para o acionamento do carreto, uma vez que são um sistema de calhas articuladas altamente fiável para o acionamento. A guia do carreto pode ser montada com precisão utilizando o sistema de guias lineares drylin® N totalmente isento de lubrificação. Ambos os produtos caracterizam-se por velocidades elevadas, resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. O trabalho de manutenção reduzido também limita os períodos de paragem.
 
Os sistemas de calhas articuladas igus® trabalham em conjunto com os cabos chainflex® da igus®. Da mesma forma que as calhas articuladas igus®, estes conseguem ultrapassar as condições operacionais que as máquinas de tricô enfrentam nos seus ambientes, tais como o calor, a poeira dos resíduos fibrosos e os produtos químicos utilizados no processamento têxtil, como o Avivage.