Configurador de sistemas para robôs

Calhas articuladas multieixos para robôs – triflex® R

Tudo sobre a triflex® R

Loja online triflex R

Loja online

Ir para a loja da triflex R
Informações triflex® R

Informações sobre produtos

Informações sobre as triflex® R
Apoio técnico

Serviços, vídeos, conselhos...

Serviços acerca de triflex® R
Configurador

Configuradores

Ir para os configuradores
Novidades da robótica

Visão geral das novidades

Ir para inovações

10 dicas para o fornecimento de energia a robôs

10 dicas para o fornecimento de energia a robôs

Catálogo de produtos de 2025

Catálogo de produtos triflex® R 2025

O seu catálogo de robótica com a igus®

  • Peças especiais para salas limpas
  • Maior variedade de peças ESD
  • Abraçadeiras de alívio de tensão
  • Solução para cabos SCARA

Mangueiras corrugadas vs. calhas articuladas R triflex

Mangueira corrugada vs. triflex R

Caixa gratuita da robótica

Imagem da Caixa de Robótica Alemã

Amostra gratuita das calhas TRC e TRE

Amostra TRC TRE
  • Convença-se da qualidade do produto.
  • A amostra fornece informações adicionais que podem não ser reconhecíveis à primeira vista.
  • 5 elos TRE.50.080.0.B
  • 4 elos TRC.50.080.0
  • 1 terminal de fixação TR.50.01

Amostra gratuita TRL e TRLF

Amostra gratuita TRL + TRLF
  • Convença-se da qualidade da calha porta-cabos 3D light.
  • A amostra fornece informações adicionais sobre o produto que podem não ser reconhecíveis à primeira vista.
  • 5 elos TRL.60.087.0
  • 4 elos TRLF.65.100.0.B
  • 1 terminal de fixação light com pente de fixação e abraçadeira de fixação TL.60.01.Z1

Sistemas de fornecimento de energia para robôs SCARA

Solução de cabos SCARA

Solução de cabos SCARA Standard 2023
  • Largura nominal mangueira (interior)
  • Tamanhos 23 e 36mm em fase de planeamento
  • Estrutura de suporte para guiamento de cabo em robôs SCARA
  • Fácil de remodelação
  • Montagem rotativa
  • Para aumentar a duração de duração de vida das mangueiras corrugadas utilizadas em robôs SCARA.

Solução para cabos SCARA Clean

Solução para cabos SCARA Clean
  • Adequada para sala limpa de acordo com certificado IPA ISO Classe 2.
  • Guiamento mais seguro de cabos e mangueiras em sala limpa.
  • e-skin® soft é fácil de preencher.
  • Todos os componentes podem ser substituídos individualmente e montados posteriormente.
  • Montagem rotativa
  • Mais de 2.000.000 de ciclos de teste foram realizados no laboratório para salas limpas.

Áreas de aplicação + exemplos de aplicação dos nossos clientes

Aplicações triflex® R

Mais produtos para robótica

A TRX revoluciona os sistemas de calhas articuladas.

  • A TRX complementa as funções da série triflex® R e torna-as agora também telescópicas.
  • Graças ao seu design patenteado, os elos da TRX permitem um comprimento de compensação até 36% entre si sem perder a ligação ou a resistência à torção.
  • O elástico dentro da TRX traz sempre os elos de volta ao seu ponto de partida e a força de retração pode ser ajustada através do elástico.
  • Redução de peso até 83% em comparação com uma solução com um sistema de retração (RSP).
  • O projeto de estudo da TRX é atualmente 100% compatível com a TRE.60.087.0.B, com outros tamanhos de calha articulada previstos para o futuro.

Finalmente também para os eixos multiaxiais e robôs industriais ...

Novidades 2022 dos smart plastics: i.Sense TR.B

Cabos chainflex para robôs

Cabos chainflex® para robôs

Readychain triflex R

Cabos de robô prontos a ligar readychain®

Cabos de robô readycable

Cabos de robô readycable®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas