Calhas articuladas para gruas Goliath

Produtos duradouros e optimizados em termos de desgaste para as gruas Goliath

Calhas articuladas com rolamentos
  • Nas séries 4040RHD ou 5050RHD
  • Os rolos sem manutenção reduzem as forças de tração/empurrão necessárias até 75
  • Possibilidade de percorrer distâncias superiores a 800 m
  • Desgaste reduzido apesar de cargas elevadas
Guias
  • Disponível em aço inoxidável (304)AISI 304 e (316)AISI 316L e alumínio com resistência à água do mar de acordo com a norma EN6060
  • Também disponível como calha de plástico económica e resistente à corrosão
Ponto móvel flutuante
  • Para igualar longas distâncias de deslocação
  • Pequeno, leve e económico
  • Compatível com isense EC.P
  • Pode ser utilizado com diferentes fontes de energia
Cabos chainflex
  • cabo para utilização em calha articulada
  • Vasta gama de produtos
  • Concebidos para velocidades e acelerações enormes, longas distâncias de deslocação e as influências ambientais mais adversas
Cabo de potência chainflex
  • Principalmente com material de revestimento exterior TPE para gamas de temperaturas extremas
  • Elevada resistência à abrasão para uma longa vida útil
  • vida útil calculável em linha. Com garantia de 4 anos
Cabo de comando chainflex
  • A partir de 12 núcleos com encordoamento em feixe
  • Longos tempos de funcionamento graças à ausência de saca-rolhas
  • a vida útil pode ser calculada online. Com garantia de 4 anos
Calhas articuladas E4.1 iSet

Engenharia sofisticada tornada fácil.

i.Sense
Travões

Comparação de sistemas

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon"
Sistema de calha articulada em vez de enrolador de cabos motorizado
Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras

Histórias de sucesso de aplicações com gruas de estaleiros

Gruas de estaleiro naval
Gruas de estaleiro naval
smart plastics

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales

Escrever e-mail

Envios e consultas