Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de calhas articuladas para terminais portuários e embarcações

Normalmente, os navios de abastecimento offshore atracam em cais multifuncionais, onde também ancoram outros tipos de embarcações: em portos urbanos, por exemplo, junto a navios de cruzeiro, em bases offshore, junto a outros navios offshore, como os navios de colocação de condutas.
 
Nas bases offshore, os navios diferem frequentemente e são carregados diferentes equipamentos. As condições climáticas também desempenham um papel decisivo: de forma a proteger a tripulação a bordo do vento e das condições climáticas, a proa das embarcações é, muitas vezes, virada para o vento.  Isto altera as posições de atracagem, levando a que o comprimento de extensão do sistema de cabos possa atingir 30 m ou mais. A grua da embarcação é então utilizada para manipular os cabos. Este processo, embora moroso, aumenta a flexibilidade.
 
Descubra como o e-spoolda igus proporciona uma maior flexibilidade e uma gestão dos cabos fiável, mesmo sob condições climáticas extremas:

e-spool shore power

  • Enrolador de cabos motorizado com acionamento elétrico
  • Sistema sem anéis coletores
  • Resistente a água do mar, frio, calor e vibrações
  • A versão standard do sistema permite uma extensão dos cabos de 35 m ou 55 m
  • Sistema personalizado com 55 m ou mais
  • Configurável com diferentes cabos, dependendo da potência e tensão
  • Manutenção reduzida e fácil inspeção
Saiba mais agora e obtenha suporte