Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Isentos de corrosão, lubrificação e manutenção

Casquilhos deslizantes para equipamentos offshore

Guia linear molhada e casquilhos deslizantes

Casquilhos deslizantes em polímero

  • Mais de 45 materiais em stock – o material certo para qualquer aplicação
  • Disponíveis casquilhos deslizantes, com e sem flange ou como anilha
  • Dimensões de Ø 3 a 195 mm
  • Duração de vida calculável online

iglidur H370

  • Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistentes ao desgaste – especialmente debaixo de água

iglidur J

  • Mais de 250 tamanhos disponíveis em stock
  • Baixo desgaste em veios em diferentes materiais

iglidur H

  • Adequados para utilização subaquática
  • Elevada resistência à temperatura e a químicos

iglidur X

  • Resistência química universal
  • Baixíssima absorção de humidade
Casquilhos deslizantes iglidur TX1

iglidur TX1

  • Até 200 MPa de carga estática e 140 MPa de carga dinâmica
  • Elevada resistência a ambientes agressivos

Sistemas lineares

Materiais especialmente concebidos para combinar com aço inoxidável em tribopolímeros isentos de manutenção
  • Todos os componentes em aço inoxidável são 100% resistentes à corrosão
  • Utilização de aço inoxidável AISI 316Ti (1.4571) e AISI 304 (1.4301)
  • Resistente a água salgada e produtos químicos agressivos
  • Soluções prontas a instalar a partir do stock
  • Elementos deslizantes em iglidur J para utilização subaquática

drylin® W

  • Guias lineares em aço inoxidável
  • Disponível como guia dupla e simples

drylin R

  • Sistemas de guias lineares redondas em aço inoxidável
  • 6 a 50 mm de diâmetro

drylin SHT

  • Mesas lineares acionadas por fuso em aço inoxidável
  • Disponíveis nos tamanhos de instalação 1040 e 2080

Materiais de veio num teste de comparação

Teste de desgaste do veio

Duração de vida oito vezes superior devido à utilização de casquilhos deslizantes em polímero
Laboratório de testes dry-tech

O laboratório para testes de casquilhos deslizantes

Mais de 135 mil milhões de movimentos de testes em 250m2 por ano