Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Embalamento de produtos esterilizados e manipulação de componentes em ambiente de sala limpa.

Quer na tecnologia de embalamento, quer nos produtos. Para soluções para salas limpas ou de automação no processo de fabrico. Os produtos da igus® não causam qualquer contaminação adicional resultante de lubrificantes e suportam a maioria dos processos de limpeza.
 
Vantagens dos produtos igus® na área da embalagem de produtos esterilizados e respetiva manipulação em salas limpas:

Emissão de partículas extremamente reduzida

Adequados a salas limpas

Baixo peso para aplicações robóticas

A isenção de lubrificantes previne a contaminação adicional dos produtos

Embalamento de produtos esterilizados e manipulação de componentes em ambiente de sala limpa.

Exemplos de aplicação nas áreas de embalagem de produtos esterilizados e manipulação na sala limpa

Blister machine / Packaging technology

drylin® W for positioning of films in a blister machine.

Lab equipment for liquid handling

Freedom from lubrication and cleanroom compatibility can be ensured with the maintenance-free steep thread nuts.

Mais exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h