Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Oftalmologia

Os requisitos exigidos aos componentes mecânicos utilizados para os exames e o tratamento oftalmológico são extremamente elevados. Movimentos de baixo ruído, sem solavancos, e um elevado grau de limpeza e precisão dos componentes, são pré-requisitos essenciais, pois qualquer imprecisão terá efeitos adversos visíveis nos resultados da observação e do tratamento dos pacientes.
Os materiais iglidur®, que não são propensos ao efeito "stick-slip" e podem ser fabricados em formas especiais, como por exemplo, elementos rotativos ou módulos acionados por fuso para regulação das lâmpadas, suportes móveis de utensílios, assentos ajustáveis confortáveis, equipamentos de exame oftalmológico, móveis e fixos, e dispositivos de amplificação, garantem estas condições graças à isenção de lubrificantes adicionais. As calhas articuladas da igus® e os cabos chainflex® garantem uma transmissão fiável a longo prazo, aplicados por exemplo, em sinais de vídeo para equipamento de visualização e armazenamento.
 
Vantagens dos produtos igus® na oftalmologia:

Sem libertação de gás

Adequados para diferentes tipos de veio

Sem efeito "stick-slip", incluindo os módulos acionados por fuso

Baixo ruído nos movimentos

Diversas versões com sistema de pré-carga

Oftalmologia

Exemplos de aplicação em oftalmologia

Mais exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h