Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Automação laboratorial

Quando é necessário assegurar taxas de rendimento altas em equipamento de laboratório automatizado, com uma necessidade mínima de manutenção e sem contaminação por lubrificantes, por exemplo, em células robotizadas para a preparação de amostras, desencapsulamento e reencapsulamento ou pipetagem.
 
Vantagens dos produtos igus® na automação laboratorial:

Isentos de lubrificação, sem contaminação de amostras

Baixo peso devido à utilização de alumínio

Sistemas de acionamento montados, de um só fornecedor

Duração de vida previsível

Possibilidade de cursos curtos

Automação laboratorial

Exemplos de aplicação na automação laboratorial

Thrust washers for thermal shakers

At up to 3,000 revolutions per minute and 99°C, the iglidur thrust washers prevent imbalances and vibrations and ensure high precision.

Lubrication-free lead screw and linear technology in filling systems for reaction vessels

Trapezoidal lead screws with matching nuts have been installed at various points in this fully automatic filling plant for medical devices.

Lab equipment for liquid handling

Freedom from lubrication and cleanroom compatibility can be ensured with the maintenance-free steep thread nuts.

Fail-safe and economical bearings in centrifuge reduce costs by 93%

By replacing their metal bearings with iglidur plain bearings, the customer was able to significantly reduce their costs and reduce assembly times.

Mais exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Mais informações