Imagiologia para diagnósticos (tomografia computadorizada/ressonância magnética/raios X)

A tecnologia médica moderna atual, impõe requisitos exigentes a todos os materiais utilizados. E com toda a razão. Afinal, neste ramo da indústria, as inovações e os produtos melhoram a qualidade de vida e a saúde dos pacientes ou mais importante podem salvar vidas. Estes são lançados no mercado em ciclos cada vez mais curtos e são cada vez mais precisos, rápidos e à prova de desgaste. Os dispositivos médicos têm, por isso, de ser seguros, de funcionar de forma absolutamente fiável e fornecer resultados particularmente precisos.
Vantagens dos produtos igus® na imagiologia para diagnósticos:

Não magnéticos

Possibilidade de soluções RBR

Sem lubrificação

Limpos e higiénicos

Funcionamento silencioso

Aplicáveis mesmo com de raios de curvatura pequenos

Extremamente robustos, com baixos valores de atrito

Boa resistência à radiação

Imagiologia para diagnósticos (tomografia computadorizada/ressonância magnética/raios X)

Exemplos de aplicação na imagiologia para diagnósticos

Bombas de infusão, cadeiras de rodas ou marquesas para utilização nas proximidades de equipamento de ressonância magnética, são um exemplo de equipamentos com motion plastics® da igus®, ou seja, são plásticos para aplicações dinâmicas. Estes são também utilizados em aplicações de raio X ou tomografia computorizada. Se necessário, os motion plastics® podem ser configurados e individualmente adaptados à sua aplicação particular, através de ferramentas online gratuitas.

Flexible and compact energy supply system for X-ray robots

Despite limited space, the" twisterchain" energy chain was not allowed to restrict the movement of this highly dynamic X-ray robot.

X-ray machine

This global innovation can be used to approach a patient in any desired position.

Mais exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h