Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Tecnologia dentária e unidades de tratamento

Sequências de movimentos fluídos em unidades de tratamento ou elementos móveis resistentes à temperatura utilizados para fornos de fusão ou sinterização. Os motion plastics® da igus® são utilizados, por exemplo, em sistemas de raios X dentários para ajuste aos pacientes, ajuste de unidades de tratamento, para o movimento sem atrito de superfícies e suportes de dispositivos, em fornos de campânula ou em centros de maquinação para o fabrico de dentaduras
 
Vantagens dos produtos igus® em unidades de tratamento e equipamento dentário:

Bons coeficientes de atrito

Possibilidade de cargas superiores a 100 MPa

Limpos e isentos de lubrificação

Aplicáveis mesmo com de raios de curvatura pequenos

Sistemas pré-confecionados

Tecnologia dentária e unidades de tratamento

Exemplos de aplicação na tecnologia dentária

Linear guides for dental casting machine

The closing mechanism of the medical device is supported with a drylin W profile guide at high temperatures and dirt levels.

Flexible and compact energy supply system for X-ray robots

Despite limited space, the" twisterchain" energy chain was not allowed to restrict the movement of this highly dynamic X-ray robot.

X-ray machine

This global innovation can be used to approach a patient in any desired position.

Mais exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Mais informações