Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Exemplos de aplicação na tecnologia médica

A igus® fornece uma vasta gama de produtos modulares nos setores do fornecimento de potência, guiamento e proteção de cabos, cabos muito flexíveis, bem como soluções de casquilhos deslizantes isentos de lubrificação e de manutenção para todos os tipos de movimento. Quer seja com propriedades antimagnéticas, para utilização em sistemas de ressonância magnética, quer sejam extremamente compactos e com uma duração de vida excecional para serem utilizados em próteses.
 
Produtos da igus® na área da tecnologia médica

Referências de aplicações de clientes implementadas com êxito



Roscas na tecnologia médica e laboratorial

Melhorar a tecnologia e reduzir os custos

▲ Melhorar a tecnologia: isenção de lubrificação e manutenção para áreas exigentes em termos de higiene
▼ Reduzir custos: até 25% menos desgaste e duração de vida 30% mais longa devido à assimetria da rosca
 
Tecnologia de fusos em aplicações médicas

Outros exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.