Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aplicações modernas com calhas articuladas para fabricantes de máquinas-ferramenta para ambientes com fragmentos quentes

Quando existem limalhas que danificam os cabos nas calhas articuladas de uma máquina-ferramenta durante o torneamento, a fresagem ou a furação, as calhas articuladas tapadas da igus são a solução. Estas protegem de forma fiável os cabos em movimento contra limalhas. Se as limalhas estiverem muito quentes, as calhas articuladas da igus do material igumid HT, testado e comprovado, são a solução para proteger os cabos contra danos e evitar paragens dispendiosas. O igumid HT é resistente a limalhas quentes até 850°C; além disso, as limalhas quentes não aderem à guia dos cabos. Todas as calhas articuladas tapadas E2 e E4 da gama de produtos standard também estão disponíveis no material HT, resistente ao calor. Como alternativa, também encontra tampas em alumínio para as calhas articuladas tapadas em plástico da igus.
Se a sua aplicação preenche os requisitos mencionados, não hesite em nos contactar.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.