Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Soluções em polímeros da igus® para o fabrico de quadros de comando e periféricos

Isentas de manutenção, económicas, fiáveis e entregues rapidamente...

Soluções da igus® para painéis de comando

Nós não só lhe fornecemos cabos de comando económicos para aplicações com movimentam (e para instalação fixa), como também as calhas articuladas adequadas para ligar os painéis de comando às máquinas. Incluindo muitas novidades, como as calhas articuladas plug-in, para ligar diretamente o sistema de calha articulada ao quadro de comando em segundos.
Por exemplo, a gama de casquilhos inclui casquilhos de encaixe para furos em chapas metálicas ou anéis rotativos deslizantes para instalações rotativas de painéis de comando.

As possibilidades de aplicação e instalação dos produtos da igus®

1
Os cabos elétricos chainflex® Todos os cabos fornecidos a partir de um único fornecedor

- para instalação fixa ou com reduzida exigência: chainflex® M
- para aplicações muito dinâmicas: chainflex®

2
Anéis rotativos deslizantes iglidur® PRT

Para rodar conjuntos de quadros, ou similares
- isentos de manutenção
- limpos devido às propriedades de funcionamento a seco
- leves e económicos
anéis rotativos iglidur® PRT

3
Calhas porta cabos articuladas

Calhas articuladas flexíveis para cabos até ao seu quadro de comando ou como ligação à máquina
- fácil montagem
- rápido preenchimento de condutores
- leves e económicas
- para movimentos lineares definidos
- ou com movimentos multiaxiais
Calhas articuladas

4
Cabos confecionados readycable®

Totalmente confecionados com conectores a partir de 24 horas.
- cabos de servomotor, sinais ou encoder
- diversas certificações e normas: UL, CSA, CE, Desina
readycable®

5
Sistemas de fixação de cabos chainfix

Abraçadeiras simples e fiáveis com encaixe standard nos quadros de comando (perfil DIN, perfil C)
- testadas e melhores do que outras soluções disponíveis no mercado
- ideais para soluções dinâmicas e estáticas com cabos chainflex®
Sistemas de fixação chainfix

6
Guias lineares drylin®

Para os seus pinos, portas e unidades rotativas
- compactas
- isentas de manutenção
- limpas devido às propriedades de funcionamento a seco
- leves e económicas
Tecnologia linear drylin®

7
readychain® S

Fácil ligação de sistemas de calhas articuladas confecionados. Ligados em segundos – sem quaisquer ferramentas. O conector e o terminal de fixação são um só para ligar em segundos. As calhas articuladas são substituídas rapidamente.
- tempo de paragem minimizado
- ligação fiável graças a conectores muito robustos
- não é necessário atenção à sobreposição dos cabos
readychain® S

8
Casquilhos deslizantes iglidur®
Chumaceiras esféricas igubal®

Para guiamentos, casquilhos lineares ou rotativos
- isentos de manutenção
- limpos devido às propriedades de funcionamento a seco
- leves e económicos
Casquilhos deslizantes iglidur® Chumaceiras esféricas igubal®

9
Serviços de projeto e instalação

Peça o serviço de instalação da igus® ou o serviço de projeto "OpenSpace". Especifique as características da instalação e nós projetamos as calhas articuladas adequadas para a sua máquina. À sua medida, totalmente montadas e com garantia de sistema.

Mais informações:

Configuração de cabos eléctricos com fichas QuickPin 2.0

Em apenas 3 minutos configure os cabos online, seleccionando entre mais de 950 modelos de cabos chainflex® e 3000 componentes de conectores e encomende directamente.

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.

Redução de custos com as ferramentas online

Reduza os custos com processos on-line com ferramentas on-line e muitos outros serviços úteis para todas as áreas de produto.