Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de retração triflex® R TRC TRE TRCF

Para fornecimento de energia a robôs articulados – Impede a formação de laços


O crescimento global da automatização para a produção industrial está a resultar num aumento de aplicações robóticas complexas. Os tempos do ciclo alvo estão a ficar mais curtos e o tempo de paragem deve também ser reduzido. Para fornecer uma proteção fiável contra falhas de sistema prematuras e tempos de paragem, recomendamos utilizar uma calha articulada triflex® R , especialmente para ligar os últimos três eixos rotativos. A alteração dinâmica no comprimento que resulta dos movimentos do robô é compensada pelos sistemas de retração triflex® R. Isto guia constantemente as calhas articuladas da igus® de forma controlada para impedir a formação de laços na área de trabalho do robô.

RSP

Sistema de retração pneumática

Para as séries TRC TRE TRCF com um índice ø de 60-125 mm

Para robôs com uma capacidade de carga de aprox. 50kg

É possível um comprimento de retração até 780mm

Para aplicações com uma carga elevada

Força de retração praticamente constante ao longo de toda a viagem

Componentes pneumáticos padrão

RS

Sistema de retração modulae

Para a série TRC·TRE com um índice de ø de 40-100 mm

Para robôs com uma capacidade de carga a partir de, aprox. 10kg

Comprimento de retração até 780mm

Se não for necessário um sistema de guia linear

Para utilização em influências ambientais adversas

Força de retração fornecida pelas varetas de fibra integradas

RSE linear

Sistema de retração linear e económico

Para as séries TRC, TRE e TRCF* com índice de ø de 40-125 mm

Guia linear especial para evitar raios de curvatura reduzidos

É possível um comprimento de retração até 490 mm

Retração linear simples sem flecha, varetas de fibra ou rolos-guia

Económico

Mesa linear drylin® W da igus® isenta de manutenção

RSE

Sistema de retração económico

Para as séries TRC·TRE com um índice de ø de 40mm

Para robôs pequenos, muito leve

Comprimento de retração até 500mm

Para movimentos altamente dinâmicos

Económicos

Mesa linear drylin® W da igus® isenta de manutenção


Terminal e abraçadeira

Consolas de adaptador para sistemas de retração

43 abraçadeiras em stock para muitos tipos de robôs

Para todos os módulos triflex® RSP , RS e RSE

Desenhos CAD tridimensionais disponíveis online para download

Também para robôs que precisam de instalação montada na lateral

Sistemas de retração ajustáveis

Unidade de ajuste para sistemas de retração RSP e RS

Amplo intervalo de ajuste de ± 250 mm

Pode ser combinado com consolas de adaptador igus®

Simplifica o alinhamento para células robóticas com espaço limitado


Ajuda de seleção para sistemas de retração triflex® R

Diagrama RS X = Comprimento total da calha articulada
Y = Tamanho do robô

Índice de Ø possível para sistemas de retração triflex® R

Série
triflex® R
Índice de ø
RSP
Índice Ø
RS
Índice de Ø
RSE linear
Índice de
Ø RSE
TRC 60 - 125 40 - 100 40 - 125 40
TRE 60 - 125 40 - 100 40 - 125 40
TRCF 85 - 100 - 85 - 100 -
TRL* - - - -
TRLF* - - - -
*Sistemas de retração não disponíveis para esta série

Acessórios triflex® R:

Módulos com haste de fibra

Soluções personalizadas com pré-tensão direcionada.

Kit de montagem universal

Permite que os módulos com haste de fibra sejam posicionados em qualquer lugar no braço robótico.

Sistemas de abraçadeiras de fixação para secções transversais grandes

Elemento seguro de fixação de cabos mesmo para cabos com uma secção grande.

Passagens deslizantes

Com e sem terminal oscilante

Protetores

Segurança adicional sob as condições mais extremas.

Escudo de proteção contra o calor

Protege de limalhas e respingos metálicos até 600 °C
Grampos UR

Grampos UR

Terminais de fixação triflex® R para robôs universais

Cabos especiais CFROBOT

Cabos especiais para uma vida útil longa em aplicações robóticas.